- Montage rapide des paquets de câbles en faisceau
- boucles réglables et modifiables à tout moment
- Convient bien aux courtes longueurs, idéal 5 - 10 maillons
- Alternative avantageuse aux cisailles à câbles coûteuses
- Version TE à ouvrir dans le rayon extérieur - Version TZ à ouvrir dans le rayon intérieur
- Design esthétique
- Peut être plié dans 1 ou 2 directions (RBR)
- Disponible en 2 tailles
Quand est-ce que je n'utilise pas le système snapchain :
- Si le poids de remplissage est plus élevé
- Lorsque le remplissage facile avec des connecteurs est nécessaire