Changer de langue :

40 ans d'expérience
igus® est un spécialiste dans le domaine de la recherche sur les matières plastiques et peut s'enorgueillir de 40 ans d'expérience. Des matières plastiques hautes performances particulièrement développées permettent d'utiliser les chaînes électroniques igus®® dans presque tous les domaines. Humidité, saleté, copeaux, chaleur, froid, nous avons la solution pour chaque exigence et renonçons totalement à l'acier et aux autres métaux pour nos chaînes électroniques®. Dans de plus en plus de secteurs à usage intensif, les systèmes en acier sont remplacés avec succès par les e-chaînes en plastique® d'igus® en raison de leur aptitude exceptionnelle.
Vous nous donnez les exigences, nous les remplissons :
Sans corrosion
Structure modulaire économique
Longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Résistance à la saleté, aux produits chimiques et aux températures élevées
Matériau éprouvé et testé avec garantie système igus®
Faible poids, avec une grande stabilité
Contrôlé par le TÜV
Ce ne sont là que quelques-uns des points que nous prenons en compte lors du choix et de la conception de votre système "Heavy-Duty". Laissez-vous convaincre par tout ce qui est possible avec igus® - plastics for longer life® dans votre domaine Heavy Duty.
Plus d'exemples d'applications lourdes & extrêmes

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24