Système de mesure FANUC ... pour une forte dégradation de l'huile ...

Câble chainflex CF111.D pour chaînes porte-câbles, destiné aux applications industrielles, avec garantie de 36 mois.
Câbles de mesure chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Extension de la série de cordons pour systèmes de mesure CF111.D de chainflex® pour élargir le portefeuille de produits pour les machines-outils


Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

RéférenceNombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²]Diamètre extérieur [mm] Poids du cuivre [kg/km]Poids [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0,18)+5x0,5)C7.54980
CF111.042.D (3x(2x0,18)+6x0,5)C8,56299

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique