Changer de langue :

Données techniques
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.041 | (2x(2x0,18)+5x0,5)C | 7.5 | 49 | 79 |
| CF211.042 | (3x(2x0,18)+6x0,5)C | 8,5 | 62 | 98 |
Nous proposons au total plus de 119 cordons de mesure chainflex® adaptés à 24 fabricants et disponibles en sept qualités de cordons. Jusqu'à 4 ans de garantie, livrable à partir d'une seule pièce, pas de frais de coupe et de nombreuses homologations & Normes.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24