Changer de langue :

Nouvelles sections sans conducteur de protection pour la série de câbles moteur haut de gamme CF38
Les câbles moteur sans conducteur de protection (PE) sont souvent utilisés lorsque le conducteur de protection doit être installé par d'autres moyens. Afin de pouvoir offrir une solution à ces exigences électriques du marché pour la chaîne énergétique, igus propose désormais la série CF38.O.PE.
Les câbles haut de gamme sans halogène de la série CF38 possèdent une gaine en TPE, ce qui les rend extrêmement résistants aux sollicitations mécaniques, comme par exemple les petits rayons dans la chaîne d'énergie, et aux influences extérieures, comme les températures très basses jusqu'à -35° C. Avec cette nouveauté, nous n'élargissons pas seulement la famille CF38, mais remplaçons également les modèles de fin de série CF35.UL. Ainsi, un remplacement complet des produits précédents est possible sans problème. Le nouveau câble moteur haut de gamme CF38.O.PE avec gaine extérieure en TPE dispose d'une homologation UL et d'une durée de vie prolongée garantie de +25 %.
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24