Changer de langue :

chainflex® CF33.UL - Câble d'alimentation moteur flexible unique en son genre, listé UL, pour une utilisation dans la chaîne électrique et le chemin de câbles.
Le CF33.UL est listé UL et représente ainsi pour la première fois un tel câble moteur pour une utilisation en mouvement permanent dans la chaîne énergétique ainsi que pour le chemin de câbles. L'avantage pour le client réside dans le fait qu'après la chaîne d'énergie, le câble peut être simplement posé sur le plateau/train de câbles, sans aucun point de connexion entre la chaîne et le chemin de câbles. En outre, ce câble moteur vient compléter la gamme chainflex avec un câble moteur blindé en PVC.
| Référence | Nombre de conducteurs et section nominale des conducteurs [mm²] | Diamètre extérieur [mm] | Poids du cuivre [kg/km] | Poids [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6,0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24