Changer de langue :
Découvrez ici tous nos rapports d'essais sur les tests de durée de vie de nos câbles de données.
Les câbles thermoconducteurs ou câbles de compensation thermique sont toujours utilisés lorsqu'il est nécessaire de mesurer une température constante et surtout précise à l'aide d'un thermocouple. Les ateliers de moulage par injection en sont un exemple. Dans ce cas, il faut garantir que les fours maintiennent une température constante. Le câble doit être adapté aux matériaux du thermocouple utilisé pour fonctionner correctement et ne doit donc pas nécessairement être en cuivre.
Si d'autres aspects tels qu'une température extérieure élevée ou basse et le facteur mouvement viennent s'ajouter, des câbles spéciaux répondant à ces exigences sont nécessaires. C'est précisément dans ce cas que le CFTHERMO constitue une solution sûre et durable.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24