Changer de langue :
DEzentraleund Standardisierte INstAllationstechnik(en abrégé : DESINA) est une recommandation de l'Association allemande des fabricants de machines-outils (VDW) visant à uniformiser les composants, les interfaces et les systèmes de connexion. DESINA décrit un concept global et complet pour la standardisation et la décentralisation de l'installation fluidique et électrique des machines et des installations.

Desina est une norme qui vise à uniformiser la construction de machines. Des fabricants de machines-outils renommés ont créé DESINA et assurent ainsi une norme pour les machines-outils. La standardisation s'applique à l'installation électrique, hydraulique et pneumatique. Celle-ci doit être simplifiée et les travaux de montage et de maintenance accélérés. DESINA spécifie pour cela les différents composants.
L'objectif est de réduire les coûts de montage et de contrôle grâce à la mise en œuvre de concepts d'installation décentralisés et à l'utilisation des composants spécifiés.
Les contenus exacts de la norme DESINA se trouvent dans la norme ISO 23570 parties 1 et 2 de novembre 2005.
Pour nos câbles chainflex, cela signifie ce qui suit :
Pour répondre à ce standard, nous fabriquons nos câbles chainflex selon les recommandations de l'association allemande des fabricants de machines de traction (VDW). Plus de 250 câbles sont déjà conformes à cette norme. Les couleurs respectives servent à uniformiser les composants, les interfaces et les systèmes de connexion. Nos câbles chainflex permettent ainsi de standardiser l'installation fluidique et électrique des installations et des machines.
Ces spécifications se présentent comme suit :

Câble d'asservissement, blindé : orange, RAL 2003

Câble système de mesure, blindé : vert, RAL 6018

Bus de terrain, câble hybride pour bus de terrain, blindé : violet, RAL 4001

Câble pour capteurs/actionneurs, non blindé : jaune, RAL 1021

Câble de puissance, non blindé : noir, RAL 9005

Câble de commande, non blindé : gris, RAL 7040
Cette gaine extérieure doit en outre être résistante aux produits de refroidissement et aux lubrifiants utilisés dans l'industrie. La structure des câbles doit être conçue de manière à ce que le câble soit adapté à une utilisation sur des machines dans un environnement difficile. Chez DESINA, un blindage n'est prévu que pour certains types de câbles.

Étude de cas
Le constructeur de machines Waldrich Coburg utilise la ligne de système de mesure CF113.028.D pour ses machines. Lisez ici l'étude de cas complète.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24