Classification des câbles chainflex®

SollicitationCourseRésistance aux huilesTorsion
1 à 71 à 61 à 41 à 4
Sollicitationbasse1234567élevée
Courseen autoportance123456400 m +
Résistance aux huiles aucune1234élevée
Torsionaucune1234±360°/m

4 critères déterminent le code auquel appartient un câble chainflex® :

Sollicitation

Sollicitation (R et V)

  • 1 : Câbles souples
  • 2 : Câbles ultra souples
  • 3 : Câbles convenant aux chaînes porte-câbles sans structure particulière (par exemple toronnage en couches).
  • 4 : Câbles de structure spéciale pour mouvements constants dans une chaîne porte-câbles, sollicitation moyenne, rayons de courbure à partir de 7,5 x d, vitesse allant jusqu’à 3 m/s
  • 5 : Câbles pour mouvements constants dans une chaîne porte-câbles, sollicitations élevées, rayons de courbure à partir de 6,8 x d, vitesse allant jusqu’à 10 m/s
  • 6 : Câbles pour mouvements constants dans une chaîne porte-câbles, sollicitations extrêmement élevées, rayons de courbure à partir de 5 x d, vitesse allant jusqu’à 10 m/s
  • 7 : Câbles pour mouvements constants dans une chaîne porte-câbles, sollicitations extrêmement élevées combinées à de tout petits rayons de courbure, utilisation à l’intérieur et à l’extérieur, rayons de courbure à partir de 4 x d, vitesse allant jusqu’à 10 m/s et au-delà
Course

Course

  • 1 : autoportante
  • 2 : course allant jusqu'à 10 m
  • 3 : course allant jusqu’à 20 m
  • 4 : course allant jusqu’à 50 m
  • 5 : course allant jusqu’à 100 m
  • 6 : course allant jusqu’à 400 m et au-delà
1 : non résistant aux huiles<br> 2 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)<br> 3 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)<br> 4 : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1, résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568, testé avec Plantocut 8 S-MB de

Résistance aux huiles

  • 1 : non résistant aux huiles
  • 2 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)
  • 3 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • 4 : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1, résistant aux huiles biologiques (testé selon VDMA 24568 avec de l’huile Plantocut 8 S-MB de DEA)
Torsion

Torsion

  • 1 : aucune torsion
  • 2 : ± 90°, pour un câble de 1 m de long
  • 3 : ± 180°, pour un câble de 1 m de long
  • 4 : ± 360°, pour un câble de 1 m de long
Sollicitation
Course
1 : non résistant aux huiles<br> 2 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-4-1)<br> 3 : résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)<br> 4 : résistant aux huiles (selon DIN EN 60811-2-1, résistant aux huiles biologiques (selon VDMA 24568, testé avec Plantocut 8 S-MB de
Torsion

En théorie, les codes suivants seraient possibles : « Code 1.1.1.1 » comme code le plus bas, « Code 7.6.4.4 » comme code le plus haut

Que signifie la « classe »(ification) des câbles chainflex® ?

1. Qualification standard « Matériaux » chainflex®

  • Tests de flexion en continu  dans les chaînes porte-câbles à température ambiante sur des courses glissantes et autoportantes.
  • Tests de flexion en continu  dans les chaînes porte-câbles à des températures très basses et sur une course de 8 m (jusqu’à -40 °C en fonction du matériau)
  • Tests de flexion en continu  dans les chaînes porte-câbles dans différents liquides sur une course d’environ 0,5 m.
  • Tests d’usure  Tests d’usure, tests d’abrasion et d’usure en combinaison avec des matériaux utilisés pour les chaînes.

2. Qualification de norme « Construction » chainflex®

  • Tests de flexion en continu  dans des chaînes porte-câbles à température ambiante sur des courses glissantes et autoportantes. Les rayons sont nettement plus petits que ceux définis dans le catalogue.
  • Tests de flexion en continu  dans des chaînes porte-câbles avec différentes courbes de températures variant entre -40 °C et +60 °C, selon la structure et le matériau, sur des courses glissantes et à des rayons plus petits que ceux définis dans le catalogue.
  • Tests de torsion en continu  dans des chaînes porte-câbles triflex® à ±180 °/m pour les câbles dédiés à la torsion, sur banc d’essai de torsion d’une chaîne triflex® de 1 m.
  • Tests de torsion en continu  dans des chaînes porte-câbles triflex® avec des programmes de mouvements sur des robots 6 axes.

3. Qualification chainflex® par norme

laboratoire de tests

4. Qualification standard « Optimisation de la production » chainflex®

  • Etat des lieux et examen des paramètres de fabrication du câble chainflex®
  • Tests de flexion en continu sur des bancs d’essais de chaînes porte-câbles sur des courses courtes et rapides.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets chainflex®, readychain® & isense®

01.49.84.95.68Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique