Changer de langue :
Trouver rapidement en ligne la ligne la moins chère qui fonctionne à coup sûr.

Grâce au localisateur de produits chainflex®, il vous suffit d'indiquer quelques informations sur votre application pour obtenir une liste des câbles chainflex® adaptés parmi plus de 1 400 câbles chainflex®. Pour plus de détails ou pour demander ou commander le câble en ligne de manière simple et rapide, vous pouvez vous rendre en un seul clic sur la page produit correspondante du catalogue en ligne. Si, dans des conditions particulièrement difficiles, il n'est pas possible de trouver une solution adaptée, vous pouvez simplement envoyer les données saisies à l'un de nos collaborateurs commerciaux.
Dès à présent, vous pouvez transmettre en un seul clic le câble sélectionné dans le localisateur de produits chainflex® au remplissage de l'expert e-ketten® afin d'y configurer un système e-ketten individuel® avec ce câble. En outre, le prix et le délai de livraison spécifiques à l'article sont maintenant édités, dans la mesure où les articles de câbles appropriés peuvent être clairement identifiés par l'indication du nombre de conducteurs et de la section de câble.
► Rapide
► Simple
► Mobile
Cette année en particulier, nous vivons notre devise : augmenter la technique, réduire les coûts. C'est notre travail. Cela commence par des temps de conception courts. Vous avez besoin d'aide pour la conception d'un système de chaînes porte-câbles ou pour le calcul de la durée de vie ? Je vous aiderai volontiers. Mettez-moi aussi au défi de vous garantir des économies et des améliorations techniques.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24