Connexion durable - "tried and tested" : Technique de connexion autodénudante (IDC) dans les systèmes de lignes mobiles d'igus® & HARTING

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Examen et déclarations de test solides de systèmes de lignes dynamiques avec connexions autodénudantes (IDC) selon la norme pertinente EN 60352-3.
  • Exigences en la matière : Sécurité contre les pannes et longue durée de vie du connecteur, vibrations constantes et plusieurs milliers de flexions et de mouvements.
  • Produit : câbles chainflex CFBUS & connecteurs HARTING RJ Industrial 10G
  • Domaine d'application : automatisation industrielle
  • Succès pour le client : Assurance que les câbles CF, en combinaison avec la technique de raccordement autodénudant, répondent aux exigences les plus élevées en matière de fiabilité (bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans la norme EN 60352-3).
Connecteurs autodénudants HARTING

Le problème

Solution

CF Harting Image en coupe
CF Ethernet

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Thomas SEEL

Responsable Projets readycable® & readychain®

01.49.69.10.90Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique