Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin DLE-DA-ZLX courroie dentée double axe avec moteur pas à pas

« Double axe basé sur deux axes à courroie crantée ZLX.
Pour les grands espaces de travail jusqu'à 500 x 500 mm. 
Installation et ajout d'accessoires faciles grâce à de nombreuses rainures.
Système prêt à connecter composé de deux axes linéaires ZLX, d'un kit moteur et réducteur et d'un arbre de connexion. »
Description de produit
Axe double rapide pour grands espaces de travail
La série haute performance drylin ZLX d'igus, compacte, robuste et sans lubrification, se caractérise par un profilé en aluminium anodisé nouvellement développé. Ce profilé est visuellement similaire à un profilé de construction mécanique et peut être facilement intégré dans un système de profilés modulaires. Les axes drylin ZLX sont silencieux, robustes et fonctionnent sans lubrifiants. Le nouvel axe à courroie crantée repose sur le principe « glisser au lieu de rouler ». Les guidages coulissants Drylin W fonctionnent sur une grande surface du rail ou de l'arbre, ce qui permet une conception plus légère et plus silencieuse. Des guides de glissement optimisés et des rayons de courbure plus grands améliorent la résistance à l'usure de la courroie dentée et prolongent la durée de vie de l'axe. Pour la première fois, igus propose désormais un système à double axe prêt à connecter avec réducteur et moteur électrique pouvant synchroniser une course de 500 mm (zone de travail 500x500 mm). De nombreuses rainures permettent de fixer des accessoires et facilitent le montage. Les axes à courroie crantée sont livrés prêts à être installés avec des moteurs électriques. Trois concepts de moteurs sont disponibles : moteurs pas à pas, EC/BLDC ou DC, qui peuvent tous être commandés avec le contrôleur universel D1 ou des étages de sortie économiques tels que D3, D5, D7, D8 ou D9.        Technologie avancée :
les glissières drylin W fonctionnent sur une grande surface du rail ou de l'arbre, ce qui permet une conception plus légère et plus silencieuse


Réduction des coûts :
système prêt à connecter composé de deux axes linéaires ZLX, d'un kit moteur et réducteur et d'un arbre de connexion (arbre creux AWMR-20)


Preuve :
ZLX-8060-16 en test de longue durée, charge 100 N, vitesse 1 700 mm/s, course 3 500 mm, cycle de test 200 000 doubles courses.


Durabilité :
100 % sans lubrification.

 
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG