Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

module linéaire miniature SLW-BB-FLZ sans jeu de roulement

La conception en deux parties de la glissière linéaire réduit le jeu de roulement au minimum
Avec filetage raide à sec
Longueur de course jusqu'à 250 ou 400 mm
Argent ou anodisé noir
Différentes tailles d'installation
Description de produit
Module linéaire miniature précis avec un jeu de roulement réduit

Le module linéaire miniature avec entraînement à vis de la série SDRYLIN SLW impressionne par ses dimensions compactes, ce qui le rend idéal pour les petits espaces d'installation. Il est disponible en deux tailles. Équipé d'un filetage raide efficace à sec (broche et écrou fileté), il permet un réglage durable, lisse et précis. La conception en deux parties de la glissière linéaire réduit au minimum le jeu de roulement, ce qui rend le module particulièrement adapté aux applications où une précision et une précision de positionnement élevées sont requises. Le système peut être configuré en argent ou en noir discret. Il est disponible pour un fonctionnement manuel avec un indicateur de position et un volant, ainsi que pour un fonctionnement électrique avec des moteurs électriques et des commandes de moteur de séchage. Les traverses, le boîtier du chariot et les rails linéaires sont en aluminium anodisé clair argenté ou noir. Le profilé en aluminium drylin W résistant à la torsion assure une conception extrêmement robuste, tandis que l'opération de fonctionnement à sec sans lubrification externe rend le module complètement sans entretien. Il est sûr et silencieux grâce à l'absence de billes et à l'utilisation d'éléments coulissants. Les composants propres et hygiéniques sont faciles à nettoyer et la durée de vie du module peut être calculée en ligne.

Tech up :
Les traverses, les boîtiers de chariot et les rails linéaires sont en argent ou en aluminium anodisé noir


Coût en baisse :
Prêt à installer avec une longueur de course précise au millimètre et avec des accessoires en option


Preuve :
Testé : Position horizontale de montage, charge 20 N, longueur de course 100 mm, pas 6.35x6.35, vitesse 0.05 m/s, accélération 0.5 m/s², performances de course min. 1,476 double temps


Durabilité :
100 % sans lubrification
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG