Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

drylin ZLW-0630-B courroie crantée double axe avec moteur pas à pas

« Double axe composé de deux axes à courroie crantée et d'un moteur à double arbre.
Type d'axe : ZLW-0630-02-B-60.
Moteur : MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB.
Taille du moteur : NEMA 17.
Charge : 2 kg* ».
Description de produit
Mouvements peu encombrants grâce aux axes à courroie crantée igus et aux moteurs pas à pas à double arbre

Dans les applications telles que les systèmes de distribution, de transfert ou de fermeture de produits, l'objectif est de créer une zone de passage aussi grande que possible avec un encombrement aussi réduit que possible. De plus, des mouvements précis et fiables sont essentiels pour une application efficace. Dans les systèmes d'entraînement classiques, le moteur est souvent situé à côté des unités d'entraînement, ce qui nécessite davantage d'espace. Les systèmes à double axe peu encombrants d'igus ont l'entraînement du moteur au milieu, ce qui permet d'utiliser de manière optimale l'espace dans la machine. La combinaison des axes à courroie dentée igus et des moteurs pas à pas à double arbre offre une excellente solution pour une variété d'applications où le gain de place et les performances sont importants.

Les axes à courroie crantée igus se caractérisent par leur conception robuste, leur capacité de charge élevée et leur contrôle précis des mouvements. Grâce à l'utilisation de roulements drylin sans lubrification ni entretien et à des techniques de fabrication innovantes, ils offrent une longue durée de vie, ce qui se traduit par un excellent temps de fonctionnement global. Les moteurs pas à pas à double arbre d'igus sont connus pour leurs performances, leur dynamique et leur fiabilité élevées. Ils offrent un positionnement et un contrôle des mouvements précis, ce qui les rend idéaux pour les applications exigeantes.

*Remarque importante concernant la charge :
Les spécifications de charge sont données à titre indicatif. Elles se réfèrent à des applications horizontales avec des centres de charge centraux et un ED de 10 %.    Technologie avancée :
Solution d'entraînement peu encombrante avec absorption de couple élevée


Réduction des coûts :
Axes doubles prédéfinis


Preuve :
Gain d'espace d'installation de 50 % par rapport à un moteur monté à l'extérieur


Durabilité :
Également disponible avec des roulements de rechange pour une durée de vie prolongée
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG