Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

drylin® econ cost-effective curved guides entry-level series

  • Extremely lightweight components
  • Fast assembly on standard curved rails
  • 100% lubrication-free and maintenance-free thanks to igus® high-performance polymers
  • No external lubrication
  • WWBSP- variants have a carriage plate made of stainless steel
  • Fully recycled due to iglidur® polymer eco P
  • Version: rail double cintré
  • Matériau élément de glissement: iglidur® J
  • Matériau: iglidur® P
Description de produit
The cheapest solution that works is the best. This description briefly and concisely characterizes the drylin® Econ series. A ready-to-install entry-level series for simple positioning and adjustment tasks. Highly efficient in operation, cost-effective for a quick return on investment. The Econ polymer cam slide in size 0630 for adjustments in quarter, half and full circle as well as for convex and concave curved guides. The cheapest solution that works is the best. This description briefly and concisely characterizes the drylin® Econ series. A ready-to-install entry-level series for simple positioning and adjustment tasks. Highly efficient in operation, cost-effective for a quick return on investment. The central components of the Econ series are black (WWP) linear slides made of igus® high-performance polymers and silver anodized (CA) linear rails.
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.