Série E61.29 - ouverture des deux côtés
1. Universel : fixation sur tout le pourtour
2. Montage rapide : s'ouvre sur le rayon intérieur et extérieur
3. Silencieuse : pas fin pour un fonctionnement silencieux et régulier
4. Dynamique : vitesses et accélérations élevées
5. Longue durée de vie : vibrations minimales, résistance élevée à la traction
6. Usure réduite au minimum : absence de boulons et de raccords percés
7. Conception modulaire : peut être raccourci ou rallongé à volonté
Série E2i.15 – s'ouvre vers le rayon intérieur
1. Universel : élément de raccordement avec possibilité de décharge de traction
2. Robuste : gros boulons facilitant le montage
3. Adapté aux câbles : contours très lisses – protection optimale des câbles
4. Silencieux : le frein intégré "" réduit le bruit
5. Robuste : système de butée angulaire pour charges supplémentaires importantes
6. Nombreuses variantes : ne s'ouvre pas ous'ouvre des deux côtés selon un rayonintérieuret extérieur, s'ouvre des deux côtés selon un rayon extérieur.