drylin® W clip-on carriage | With CC clamping

WW-10-40-10-CC product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-CC product image
igus-icon-lupe
WW-10-40-10-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
WW-10-40-10-CC product image
WW-10-40-10-CC product image
WW-10-40-10-CC technical drawing
  • Linear carriage clamping protects against vibration and inadvertent misalignment
  • Clip-on mechanism for on-the-spot assembly
  • Easy adjustment thanks to tribo-optimised liners
  • All components are recyclable
igus-icon-lieferzeitWW-10-40-10-CC

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures