Chariot complet drylin® W WWC-LM

WWC-06-30-06-LM product image
igus-icon-lupe
WWC-06-30-06-LM product image
igus-icon-lupe
WWC-06-30-06-LM product image
igus-icon-lupe
WWC-06-30-06-LM technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 4
Chariot complet drylin® W WWC-LM
Chariot complet drylin® W WWC-LM
Chariot complet drylin® W WWC-LM
Chariot complet drylin® W WWC-LM
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Robuste chariot en aluminium
  • Structure plate et compacte
  • Positionnement exact sans système de mesure
  • Eléments de glissement en iglidur® J à longue durée de vie
  • Solution légère grâce aux polymères et à l’aluminium
  • Pas de graissage = pas de risque d'encrassement
  • Bille d'arrêt intégrée
  • Montage et démontage rapides
  • Rails adaptés d'une longueur allant jusqu'à 3000 mm
igus-icon-lieferzeitWWC-06-30-06-LM

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures