Changer de langue :


Les paliers lisses sont des composants cylindriques qui sont utilisés pour réduire la frottement entre les composants en mouvement et pour les protéger des usure.
iglidur® paliers lisses sont réalisés en polymères mis au point spécialement pour ce type d’application et leur structure offre une stabilité mécanique et un coefficient de frottement aussi faible que possible, sans lubrification supplémentaire. Les différents matériaux iglidur® conviennent aux applications les plus variées, que ce soit dans la saleté et la poussière, sous l’eau ou en produits chimiques agressive.
iglidur® paliers lisses sont disponibles en sur stock standard en un grand nombre de tailles. Des cotes et des formes supplémentaires peuvent être réalisées en ébauche selon vos spécifications, tant en iglidur®moulage par injection qu’usinées mécaniquement.

Trouvez facilement le matériau convenant à votre palier lisse

Palier lisse iglidur® : tient plus longtemps et coûte moins cher
Structure, montage, tolérances, données techniques, FAQ

Notre calcul durée de vie permet de trouver facilement la meilleure solution avec palier lisse
Vers le système d’expertise
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24