Module rotatif CRM

Module rotatif : angle de rotation jusqu'à 6480°

  • Construction générale de machines et d'installations
  • Installations de production / manutention de matériel
  • Machines-outils
  • Robots industriels
  • Technique médicale
  • Éoliennes
  • Manèges / Parcs d'attractions
  • Télescopes / antennes satellites
Améliorer la technicité
  • Pas de bague collectrice : avec n'importe quel type de câble
    (électricité, données, air ou liquides)
  • Peut également être équipé de tubes ondulés
  • Faible encombrement, très plat
  • Angle de rotation jusqu'à 6.480° (en fonction du système)
  • Résistant aux projections d'eau grâce à un
    Guidage
Baisser les coûts
  • Coûts réduits en cas de réparation (remplacement de certains composants).
    Composants possibles)
  • Adaptable aux évolutions technologiques grâce à
    remplacement facile du câble utilisé
Preuves
Durabilité
  • Pas de composants en cuivre supplémentaires
    dans le système (sauf le cuivre des lignes) Les pièces sont réutilisables
  • Moins de matières premières nécessaires grâce à la possibilité de réparation partielle au lieu du remplacement total
  • Faites recycler votre chaîne d'énergie ou votre chaîne porte-câbles en fin de vie.
    de son cycle de vie dans le programme de recyclage chainge d'igus. Quel que soit le fabricant. Vous recevez pour cela un bon : programme chainge
  • igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique

Données techniques

Essai : hauteur de montage du module rotatif CRM et de la twisterband TB12

Essai : hauteur de montage

Exemple d'application avec des modules de rotation

Exemple d'application module rotatif

Podium à pont

Applications avec des chaînes porte-câbles

Autres applications de chaînes d'énergie

Modules rotatifs
Modèles CAO pour modules rotatifs
Nouveautés chaînes porte-câbles 2020

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

10 astuces pour que votre guidage de l'énergie à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

Livre blanc chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique