Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
drylin E GRR pick and place

Axe z précis et puissant

En automatisation, les exigences posées aux axes z ne cessent de croître. Précision et construction légère en sont les principales pour des applications de prise et dépose efficaces. Le nouvel axe GRR à entraînement à crémaillère s'oriente sur ces critères. Construction légère transparente grâce au polymère et à l'aluminium. Précision grâce aux nouveaux patins drylin® RW360CM qui en améliorent la rigidité. Course configurable jusqu'à 1000 mm, capacité de charge atteignant 100 N
Contacter un spécialiste

Améliorer la technicité avec les nouveautés igus

Améliorer la technicité

  • Douille drylin® R RW360CM pour un faible jeu au niveau du guidage
  • Très faible poids grâce aux tubes creux en aluminium anodisé dur
  • Appui élevé grâce à un entraxe de 120 mm
  • Grand dynamisme grâce à l'entraînement à crémaillère
  • Pour les charges de 10 kg maximum
  • Axe z robuste pour les portiques
Baisser les coûts avec les nouveautés igus

Baisser les coûts

  • Solution prête à l'emploi (sauf moteur et carte de pilotage)
  • Tâches de saisie et de dépose pour charges de 10 kg maximum
  • Structure légère, à poids réduit
  • Course au choix
Preuves

Preuves

  • GRR-20120 testé lors d'un essai en laboratoire :
  • Charge de 5 kg ; vitesse de 0,65 m/s ;
    accélération de 4 m/s² ; cycles : 444.754
Durabilité

Durabilité

  • Construction légère basée sur des composants en polymère et aluminium et destinée à un fonctionnement efficace
  • Fonctionnement sans graisse et sans entretien
  • 100 % propre et hygiénique


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.