| N° de commande | Longueur d´arbre maxi | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Poids du rail | Prix / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 27,23 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 24,77 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 31,80 EUR | |
Pour les rails non percés, veuillez indiquer "non percé" dans la remarque.
* Pour vis cylindrique à tête basse
| N° de commande | Désignation | Poids du patin | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-01-27 | Chariot clipsé | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-01-27-HT | Chariot clipsé , Températures allant jusqu'à 130°C | 10,8 | 9,04 EUR | |
| NW-01-27-P | Chariot clipsé et précontraint | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-01-27-LLY | Chariot clipsé, patin flottant dans l´axe y | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-01-27-LLZ | Chariot clipsé, patin flottant dans l´axe z | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-01-27-LLYZ | Chariot clipsé, patin flottant dans les axes y et z | 10,8 | 3,63 EUR |
| Réf. : | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-01-27 | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | ||
| NW-01-27-HT | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 10,8 | ||||
| NW-01-27-P | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLY | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
| N° de commande | Désignation | Poids du patin | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80 | Chariot à trous lamés | 25 | 7,23 EUR | |
| NW-11-27 | Chariot surmoulé | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-11-27-LLY | Chariot surmoulé, patin flottant dans l´axe y | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-11-27-LLZ | Chariot surmoulé, patin flottant dans l´axe z | 10,8 | 3,63 EUR | |
| NW-11-27-LLYZ | Chariot surmoulé, patin flottant dans les axes y et z | 10,8 | 3,63 EUR |
| Réf. : | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80 | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,2 | - | 5 | 6,5 | 25 | ||
| NW-11-27 | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLY | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
Pas de palier flottant
2Patin flottant dans l'axe Z
3Patin flottant dans l'axe Y
4Patin flottant dans l'axe y et z
Indiquez le nombre de patins souhaités.