Changer de langue :

Support au sol (représenté en rouge) uniquement nécessaire si le support du brin supérieur (à partir d'un angle de rotation de 180°) ne peut pas être fixé à l'installation.
Goulottes de guidage twisterchain
Le programme de livraison de la twisterchain igus comprend la goulotte de guidage, dont l'utilisation présente certains avantages :
La structure modulaire de la goulotte de guidage permet d'associer une multitude de rayons de chaîne, de cercle et de courbure à des éléments de goulotte toujours identiques. En cas de modification du rayon de la chaîne, le caniveau peut être facilement adapté. Une nouvelle fabrication n'est pas nécessaire. Le tableau ci-dessous vous permet de choisir le système de caniveaux de guidage qui vous convient. Le numéro d'art. comprend le système de gouttière complet.

Exemple de commande pour un caniveau de guidage twisterchain
R - Rayon de courbure, compléter par la valeur correspondante
Bi - largeur intérieure, compléter par la valeur correspondante
Rayon extérieur
Angle du caniveau (standard 180°, 135°, 90°, 45°)
Modèle de caniveau (.5. avec et .4. sans support au sol)
Série choisie (2208, 2808, 3808 ou 4008)
Caniveau de guidage
N° d'art.
Rayon extérieur
Angle de rotation
Gouttière complète
Gouttière complète
Nombre de
Série
AR [mm]
[°]
standard
avec support au sol
Supports
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
non nécessaire
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
non nécessaire
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
non nécessaire
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
non nécessaire
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
non nécessaire
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
non nécessaire
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
pas nécessaire
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
non nécessaire
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Demandez-nous, nous vous aiderons volontiers

Soutien du brin supérieur de la twisterchain (à partir d'un angle de rotation de 180°)
La fixation de la gouttière de guidage au point fixe de la twisterchain s'effectue conformément au schéma de perçage représenté. Les vissages suivants sont autorisés :
Désignations :
A = bord inférieur de l'entraîneur
B = bord inférieur du point fixe
C = Support du brin supérieur
D = Espace libre nécessaire pour twisterchain
E = Axe de rotation
F = point fixe
G = 2e pilier Obertrum
H = Espace libre nécessaire pour la twisterchain
I = 1er pilier Obertrum
J = Axe de rotation
K = point fixe
Dimensions de montage
Série
RLK
HS
Hges.[mm] pour rayon de courbure
N° d'art.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
Gouttière
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24