Lors d'un essai comparatif effectué dans le plus grand laboratoire de tests du secteur à Cologne, igus® a comparé sa gaine porte-câbles R4.38L en polymères à un produit concurrent. Lors d'un essai de rupture, les deux produits ont été évalués quant à leur aspect, à leur comportement sous l'effet de forces de traction et de leur capacité de charge ; la facilité de leur montage a également été évaluée.
igus® R4.38L | Produit concurrent | ||
---|---|---|---|
1,5 m en autoportance avec un poids supplémentaire de 4 kg/m | Pas d'affaissement après 96 heures (96 mm) | Affaissement de 19 mm | |
Test de traction | La R4.38L résiste à une force de traction de 7.481 N, soit plus que celle de la chaîne concurrente. | 2.200 N | |
Essai de rupture | La R4.38L résiste à une force de traction de 1.590 N, soit plus que celle de la chaîne concurrente. | 994 N | |
Facilité de montage | Ouverture des deux côtés Coupe possible entre les maillons Division interne possible | Pas d'ouverture Coupe à longueur coûteuse Division interne pas possible |
La série de chaînes porte-câbles pour presque toutes les applications
Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24