Changer de langue :

Image 01
igus® Les serres-câbles sont testés en pratique en tenant compte des paramètres les plus divers.
Que ce soit sous l'influence de fluides tels que l'eau ou l'huile ou à différentes températures ambiantes, l'interaction des systèmes Chainfix avec les différents matériaux de gaine des conduites et des tuyaux joue bien entendu un rôle dans les tests effectués en interne.
Figure 01 : Essai de traction sur le collier de serrage igus® CFX avec double cuve

Image 02
Figure 02 : Essais de résistance à la traction avec les câbles chainflex®.

Image 03
Figure 03 : Essai de résistance à la traction du peigne à chaîne igus®avec serre-câbles.

Image 04
Figure 04 : igus® Test comparatif de trois serre-câbles différents - Conclusion : la résistance à la traction du collier à étrier igus®Chainfix est plus de trois fois supérieure à celle des serre-câbles du commerce.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24