Changer de langue :

Le collier de serrage igus est une décharge de traction spéciale pour les tuyaux.
Les modules des colliers de serrage igus - décharge de traction pour les flexibles
Les modules des colliers de serrage igus acceptent des tuyaux de 4,3 à 14 mm, le module CFS 4,3 permet de placer trois tuyaux de 4,3 mm l'un sur l'autre et le module CFS 6,deux tuyaux l'un sur l'autre dans une baie. Les modules ont une largeur de 27,5 mm et sont insérés dans la plaque inférieure, puis vissés avec des vis à tête fraisée M4. Exception : le module CFS 55,9 qui, avec une largeur double, offre une utilité de cinq tuyaux de 9 mm. La plaque inférieure et la plaque de fermeture sont disponibles dans des largeurs de 75 à 240 mm. La hauteur des entretoises et des modules est de 16 mm, plusieurs couches peuvent être montées les unes sur les autres.

A = plaque de fermeture
B = espace d'écartement
C = modules au pas de 27,5mm de largeur et 16mm de hauteur
D = plaque inférieure
| Référence | Tuyau Ø [mm] | Nombre de tuyaux | Largeur [mm] |
|---|---|---|---|
| CFS 4.3 | 4,3 | 4 - 12 | 27,5 |
| CFS 6 | 6,0 | 3 - 6 | 27,5 |
| CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 |
| CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 |
| CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 |
| CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 |
| Article Plaque inférieure | Largeur [mm] |
|---|---|
| CFS U75 | 75,0 |
| CFS U102.5 | 102,5 |
| CFS U130 | 130,0 |
| CFS U185 | 185,0 |
| CFS U212 | 212,0 |
| CFS U240 | 240,0 |
| CFS U295 | 295,0 |
| Article Plaque de fermeture | Largeur [mm] |
|---|---|
| CFS P75 | 75,0 |
| CFS P102,5 | 102,5 |
| CFS P130 | 130,0 |
| CFS P185 | 185,0 |
| CFS P212 | 212,0 |
| CFS P240 | 240,0 |
| CFS PD295 | 295,0 |
| Article Entretoise | Hauteur [mm] |
|---|---|
| CFS D | 16,0 |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24