Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Module point fixe | Fixation rapide et simple dans la goulotte de guidage en acier

Jusqu’à présent, les goulottes en acier devaient être adaptées sur place pour le montage des éléments de fixation au point fixe. Cette opération appartient au passé. Avec ses alésages préfabriqués, la pièce de 2.000 mm peut maintenant être utilisée pour une mise en place centrale, en extrémité ou en sens inverse.
 
1. Vissage rapide des éléments de fixation grâce à des trous déjà percés
2. Fixation rapide de rails en C supplémentaires
3. Vissage rapide de glissières
Secteurs :Secteurs : centrales, convoyeurs de charbon, mines, installations de compostage, entrepôts de matières premières, usines de plâtre, etc.
La fig. Montre le module point fixe d´une longueur de 2000mm

Solution spéciale pour série 10, B15 et 15

4
= rail de guidage
= bande de glissement
= kit de montage
= largeur extérieure chaîne porte-câbles
= largeur intérieure chaîne porte-câbles
= hauteur extérieure chaîne porte-câbles
= hauteur intérieure goulotte
= hauteur extérieure goulotte
= largeur intérieure goulotte
= largeur extérieure goulotte
5
Des goulottes de guidage d'une pièce en acier sont disponibles pour les séries 10, 15 et B15. Elles sont équipées d'une surface de glissement continue dans la partie de la goulotte de guidage pourvue de bandes de glissement. Ces goulottes de guidage sont disponibles sur stock jusqu'à une largueur extérieure de chaîne de 60 mm. Des solutions spéciales sont disponibles à court terme pour les plus grandes largeurs. Un kit de montage n'est pas nécessaire, les goulottes étant constituées d'un profilé en U d'une pièce. Le raccord entre goulottes est réalisé au cas par cas.


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.