Le système autoglide permet de se passer de goulottes de guidage gênantes sur les applications à course longue. Des chaînes porte-câbles se guidant automatiquement glissent de manière sûre les unes sur les autres sur des courses jusqu'à 70 m. Ce système vient d'être élargi à la igus® E2/000 et encore optimisé. Les plus grandes surfaces des glissement des entretoises autoglide assurent une durée de vie encore plus longue au système. Une ailette enfichable veille à ce que la chaîne porte-câbles s'enfile bien sur les premier mètres de la course. Les guidages au sol excentriques sont fixés au sol tous les 2 m et il est possible de passer dessus.
Courses jusqu'à 70 m sans goulotte de guidage à des vitesses jusqu'à 2 m/s
Système très compact, pas de goulotte gênante dans le périmètre de passage ou de travail
Temps de montage court pour les courses longues
Ouverture dans le rayon interne
Egalement pour "demi-gaine" fermée dans le rayon interne
Ailettes à clipser, pour enfiler la chaîne de manière sûre
Passage possible sur le guidage au sol