La technologie linéaire sans PTFE et testée aux PFAS est économique

Chariots linéaires économiques sans PTFE, testées aux PFAS et conformes aux exigneces du FDA

Quels produits drylin sans PTFE existent ?

drylin-WSB-10-40-RK300QS
Rail télescopique NT 60
WWP-10-30-06-LM_PFAS-free
Chariot linéaire avec verrouillage WWP
drylin-WSB-10-40-RK300HS
Rail prismatique NWV avec précharge
TW-42-15
Chariot de guidage TW-42
NTP-27-18-01-125
Rail télescopique en pur plastique NTP
WA181MP
Guidage linéaire pour la technologie alimentaire
RA160M
Paliers lises RA160M
WW-10-30-T15-ES2-A160
Chariot linéaire WWT15 en acier inoxydable
drl_prod_slwc-0620-FL-es_1
Mini module linéaire avec moteur pas à pas

Demandez un échantillon de chariot linéaire sans PTFE

Chariot linéaire en polymère sans PFAS
  • Sans PTFE et testé aux PFAS
  • Chariot à montage rapide grâce au design Monoblck
  • Production économique par moulage par injection
  • Totalement sans lubrification grâce au matériau iglidur® RN403
  • Installation rapide grâce à la conception monoslide
  • Sans entretien grâce à l’absence de lubrification externe

Faits sur la technologie linéaire drylin

Technologie linéaire sans PFAS
  • Jusqu’à 75 % plus léger grâce à des polymères hautes performances
  • Résistant à la saleté même contre le sable, la poussière ou les copeaux
  • Sans corrosion et résistants aux fluides, pour une utilisation sous l’eau
  • Aucune lubrification supplémentaire requise et donc très propre
  • Environ 4x plus silencieux que les guidages métalliques équivalents

Exemples d'applications

banner
Configurateur hors ligne
Lire l'article
banner
Guidage linéaire incurvé
Lire l'article

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique