Changer de langue :

Temperature Rating de +90 °C : des séries éprouvées, des possibilités élargies
Les séries de câbles pour servomoteurs et moteurs CF270.UL.D, CF210.UL et CF21.UL ainsi que les CF 30 et CF 31 sont désormais certifiés avec un "UL Temperature Rating" de +90 °C. Cela élargit le domaine d'application de ces séries et donne une sécurité supplémentaire lors de la planification d'applications électriques.
La standardisation de l'homologation UL à 90 ° offre au client la possibilité de choisir le bon câble parmi tous les matériaux de gaine proposés (PVC, PUR, TPE), tout en étant sûr qu'il fonctionnera en toute sécurité dans son application de chaîne énergétique mécanique.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24