Changer de langue :
| Numéro d'essai : 5006a | Durée de vie : 41 millions de mouvements |
|---|---|
| Type de ligne : ligne de données CFBUS.052 (ligne Ethernet) | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 9,8 x d) |
| Type de ligne : ligne de bus |

L'objectif du test était de déterminer la durée de vie du câble de bus chainflex dans un rayon de 100 mm avec une course de déplacement allant jusqu'à 7 mètres. L'exigence posée à ce câble Ethernet réside dans le fait qu'il doit également garantir une transmission de données sûre pendant une durée de vie aussi longue que possible malgré un mouvement permanent.
L'exigence de qualité combinée à un petit rayon de courbure prévaut surtout dans les machines et les applications industrielles qui doivent traiter une grande quantité de données. En outre, les espaces de montage souvent réduits représentent un grand défi pour la longévité des câbles.
La durée de vie du câble a été testée dans notre laboratoire d'essai. Pour ce faire, le câble a été monté dans une chaîne énergétique dans un rayon de 100 mm ainsi qu'avec une décharge de traction aux deux extrémités de la chaîne électronique et, grâce à un mouvement permanent, la sollicitation dans la machine a été simulée et testée, de sorte qu'une évaluation précise peut être donnée pour l'utilisation réelle.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24