Mon interlocuteur
Sélectionner un département
Interlocuteurs en Europe
Service Achats

Comment devenir fournisseur igus®

Rien n’impressionne autant le client, d’où qu’il vienne, que la rapidité !

Pour pouvoir réagir rapidement aux demandes de nos clients, nous travaillons avec des fournisseurs qui œuvrent également en ce sens.
Ce que nous demandons à nous fournisseurs :

  • Qu’ils livrent rapidement les articles corrects.
  • Qu’ils contribuent constamment à réduire les coûts.
  • Qu’ils assurent une grande qualité.
  • Qu’ils soient compétents en matière de mise au point.
  • Qu’ils traitent les informations avec la confidentialité voulue.
  • Qu’ils réagissent aux demandes non standard.

Etre certifié ISO est nécessaire dans la plupart des cas. Les prix, bien entendu, jouent un rôle décisif. Günter Blase à ce sujet : « Nous ne voulons pas toujours le meilleur prix qui soit, mais nous voulons celui juste après, et sans qu’il soit nécessaire de le réclamer. »

igus attache une grande importance à des relations durables avec tous les fournisseurs. Demandez-nous des références ! Aux dires de certaines entreprises : « Pour le paiement, igus est d’une incroyable ponctualité. »


Contact:

Espagne

igus® S.L. Ctra. Llobatona, 6
Polígono Noi del Sucre
08840 Viladecans
Barcelona
Tel.: +34 936 473 950
Fax: +34 936 473 951
Imprimés Logistique : nationale Autres

Grande Bretagne

igus® (UK) Ltd. 51A Caswell Road
Brackmills
Northampton
NN4 7PW
Tel.: + 44 1604 677240
Fax: + 44 1604 677242
Connecteurs et accessoires Imprimés Logistique : nationale Matériaux de conditionnement Pièces tournées et fraisées conformément au plan : aluminium, acier Tuyaux : agents hydrauliques, air Autres

Italie

igus S. r. l. Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (Lecco)
Tel.: +39 039 5906 1
Fax: +39 039 5906 222
Connecteurs et accessoires Imprimés Logistique : nationale Matériaux de conditionnement Tuyaux : agents hydrauliques, pneumatiques Autres