Où sont utilisés les roulements à billes en plastique ?

xiros en action avec succès chez le client

Société Liqtra, Lukas Gross
Avant de travailler avec igus comme fournisseur, la conception et le montage de l'arbre demandaient beaucoup de travail. Aujourd'hui, nous achetons des rouleaux porteurs déjà confectionnés avec des embouts supplémentaires. Nous pouvons également commander les pièces moulées par injection en solution spéciale à un prix avantageux.

Lukas Gross

Cofondateur et fondé de pouvoir chez Liqtra

Réglages précis du format dans les étiqueteuses

Etiqueteuse KHS avec rouleau porteur xiros
Des poulies de renvoi sans lubrifiant en action
Application

Système automatique de soutien au vent

Roulements à billes dans le système de soutien au vent
Roulements à billes à gorge profonde résistants à la corrosion
Application

Roulements sans lubrification dans une installation d'emballage thermoformé

Système de tension du film
Pas de charge électrostatique possible
Application

Réglage du format des systèmes d'étiquetage Krones

Poulies dans le réglage de la hauteur
Réglage de la hauteur avec poulies de renvoi
Application

Conditionnement de kits de seringues en salle blanche

Emballage des kits de seringues
Roulement à rouleaux grâce à des roulements à billes en plastique non lubrifiés
Application

Production automatique de parois thermiques

Poulie de renvoi comme entraînement par courroie crantée
Poulie de renvoi comme entraînement par courroie crantée
Application

Les réducteurs planétaires en plastique bénéficient de xiros

Réducteur planétaire en plastique
Utilisation de roulements à billes non magnétiques avec billes de verre
Application

Un modèle réduit d'avion mise sur des roulements à billes légers avec flasque

Modèle réduit d'avion
Palier d'un dispositif de pivotement par roulement à billes à bride
Application

Rouleaux porteurs conformes aux normes FDA dans une installation de contrôle et d'emballage

Poulies conformes aux normes FDA
Les rouleaux porteurs remplissent une fonction de renvoi conforme aux normes FDA
Application

Roulement à billes résistant à la chaleur pour poêle à pellets

Dispositif d'entraînement mécanique d'un poêle à granulés
Dispositif d'entraînement mécanique d'un poêle à granulés
Application

Roulements à billes résistants à la corrosion pour un aspirateur de piscine

Roulement à billes dans l'aspirateur de piscine
Roulements à billes pour une utilisation sous l'eau
Application

Technique de convoyage aérien : 4 faits qui parlent en faveur de xiros

Technique de convoyage suspendu dans une blanchisserie
Convoyeurs suspendus dans une blanchisserie
Application