Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Roulements à billes en polymères xiros®

Les roulements à billes font partie de la famille des roulements mécaniques. Des corps roulants qui sont chargés de réduire le frottement en rotation et d'absorber les charges axiales et radiales se déplacent entre une bague intérieure et une bague extérieure.

Dans la plupart des applications, l'une des bagues est fixe tandis que l'autre est fixée au module en rotation, par exemple un moyeu ou un arbre en acier. Lorsque l'une des bagues tourne, les billes qui sont enfermées dans une cage se mettent elles aussi à tourner. Du fait qu'elles roulent, les billes ont un coefficient de frottement très inférieur à celui de deux surfaces planes glissant l'une contre l'autre. En raison d'une plus faible surface de contact entre les billes et les bagues, les roulements à billes ont tendance à avoir, pour leur taille, une capacité de charge inférieure à celles des autres types de roulements mécaniques. Ils sont toutefois en mesure de tolérer certains défauts d'alignement des bagues intérieure et extérieure.

L'alternative sans rouille aux roulements à billes métalliques

Les roulements à billes en polymères xiros en DIN 625 n'ont pas besoin de graissage, ils résistent à la corrosion (dans leurs versions à billes en verre ou en polymère) et ont un très faible niveau sonore en service. Ces avantages en font une alternative économique aux roulements à billes en métal. Les composants en pur plastique, réalisés en un mélange de tribo-polymères, sont légers, résistants aux agents chimiques et non magnétiques. Ces qualités en garantissent un usage sûr dans le secteur médical, le secteur du conditionnement et de l'emballage, le traitement des denrées alimentaires, la technique d'entraînement et de nombreux autres secteurs. Alors que le polymère de nos roulements à billes xiros se compose d'un mélange de polymères de base, de lubrifiants solides, de fibres et de fils, les billes sont généralement en verre, en polymère ou en inox. Les billes sont logées dans une cage qui peut être réalisée en notre matériau xirodur B180, en polyamide (PA), en polypropylène (PP) ou en polyétheréthercétone (PEEK).

Quels avantages offrent nos roulements
à billes ?

  • 100 % sans graissage, peu d´entretien
  • Faible poids, déplacement facile
  • Résistance à la corrosion
  • Pour des températures jusqu’à +150 °C (en fonction du matériau)
  • Résistance élevée aux agents chimiques, rinçage possible
  • Sans métal (grâce à l’utilisation de billes en verre et en polymères), et donc non magnétiques
  • Isolation électrique (ou conformité ESD)
  • Conformité aux exigences du FDA (en fonction du matériau)
  • Durée de vie calculable

Nos roulements à billes

Roulements à billes xiros®

Les roulements à billes

Boutique
Butées à billes xiros®

Les butées à billes

Boutique
Roulements à billes à collerette ou dans paliers appliques xiros®

A collerette ou dans paliers appliques

Boutique
Paliers à semelle xiros®

Les paliers à semelle

Boutique
Billes porteuses xiros®

Les billes porteuses

Boutique
Rouleaux de renvoi xiros®

Les rouleaux de renvoi

Boutique
Couronnes d'orientation xiros®

Les couronnes d'orientation

Boutique
Roulements à billes en d'autres formes

Les autres formes

Boutique

Les nouveautés 2023

Découvrez nos nouveaux produits de la gamme de roulements à billes. Les demandes de nos clients nous placent constamment face à de nouveaux défis, qui conduisent fréquemment, aussi, à la mise au point de nouveaux produits. Notre objectif est de toujours proposer au client la solution la plus économique et de lui permettre d'améliorer sa technicité.

En savoir plus

Configuration en ligne de roulements à billes en polymères xiros®

Configurateurs et outils

Je connais les variables liées au milieu de mon application et j'aimerais, entre autres, calculer la durée de vie de mes roulements à billes.
Demande de renseignements sur les roulements à billes spéciaux xiros®

Pièce spéciale sur mesure

J'ai besoin d'une pièce spéciale sur mesure, ne répondant pas à la norme DIN, pour mon application particulière.
Roulements à billes dans les convoyeurs aériens

Convoyeurs aériens

Retrouvez les avantages des roulements à billes xiros dans les convoyeurs aériens.
 

Où utilise-t-on des roulements à billes


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.