En fonction de l'application, les chaînes porte-câbles glissent sur des surfaces en plastique, en inox ou en acier zingué et sont guidées en un cercle défini par des tôles de guidage spéciales.
Guidage défini et s'usant peu de la chaîne porte-câble dans votre application
Structure ouverte pour la saleté grossière s'accompagnant d'une nouvelle réduction du poids
Gain de place : répartition symétrique du système et du remplissage
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24