Changer de langue :

Tous nos entraînements linéaires igus technique d'entraînement se passent d’apport externe de lubrifiant. Le mouvement des axes linéaires est assuré par l’intermédiaire de vis, de courroie crantée ou de crémaillères. Nous vous proposons des solutions adaptées aux cas de figure les plus spécifiques.

Configurez maintenant le axe linéaire qui convient. C’est simple, au millimètre près, et prêt à monter.
Les différents entraînements linéaires offrent des avantages très variés pour les applications de tout type.
Nous avons regroupé une sélection d’unités linéaires étroites et plates pour les tout petits espaces de montage. Il s’agit d’axes linéaires à vis ou à courroie crantée qui peuvent être entraînés manuellement ou par moteur.
Vous pouvez aussi utiliser nos modules linéaires prêts à monter pour les entraînements à vis à moteur. Le logement de vis direct dans le moteur, qui est raccordé directement à votre nouveau module linéaire et n’a donc pas besoin de bride ou de accouplement, permet de gagner jusqu’à 35 % de espace de montage avec les éléments d’entraînement en fonction de la version choisie.
igus propose de nombreux accessoires techniques pour les entraînements manuels et électriques. Ils vont d’éléments de commande tels qu’indicateurs de position et molettes à des moteurs électriques en différentes exécutions en passant par des accessoires de fixation et de montage. Vous trouverez ici une vue d’ensemble de tous les accessoires module linéaire
Pour les courses très longues, nous proposons un module linéaire « endless gear ». Celui-ci est basé sur un entraînement à crémaillère et peut être étendu presque à l’infini à l’aide de rails et de chariots emboîtables. Plusieurs patin peuvent aussi être pilotées en parallèle ou indépendamment les unes des autres.

Le configurateur en ligne pour la technique d'entraînement vous permet de trouver des entraînements linéaires à vis, courroie crantée ou entraînement à crémaillère que vous pourrez configurer en fonction de vos besoins après saisie de vos spécifications. Vous pourrez également commander directement des moteurs, des cartes de pilotage et autres accessoires pour ces entraînements linéaires.