Changez maintenant : motion plastics® d'igus® - durent tout simplement plus longtemps !

Non-corrosives, robustes et fiables

Exemples d'applications pour Heavy Duty

Chaîne d'énergie à rouleaux sur les déchargeurs de navires sur plus de 400 m de déplacement

Igus Product

Sur une course de 441,3 m, une chaîne énergétique à rouleaux réduit la puissance d'entraînement de 75%.

Station d'épuration

Igus Product

Un système de chaînes d'énergie au lieu d'un tambour de câble - Depuis l'an 2000, un fonctionnement sans faille à la station d'épuration.

Fraiseuse

Igus Product

La fraiseuse à béton fonctionne depuis trois ans sans entretien dans les conditions les plus difficiles.

Chaîne d'énergie pour le pipe handling sur le podium

Igus Product

Le guidage de l'énergie sur l'installation de manutention des tubes est assuré par l'une de nos chaînes électroniques en plastique. Elle garantit une grande stabilité et fiabilité dans la manipulation des tuyaux.

Chaîne porte-câbles pour empileur fiable – igus application

Igus Product

Découvrez notre solution de chaîne porte-câbles pour empileur sur longue course (615 m) : robustesse extrême, fonctionnement continu et performance éprouvée.

Chaîne énergétique en plastique sur 550 mètres de déplacement dans la manutention de produits en vrac

Igus Product

Dans des conditions extrêmes telles que la poussière et la saleté, cette chaîne d'énergie en plastique à faible entretien garantit un fonctionnement sûr.

Recyclage thermique

Igus Product

Chaîne à rouleaux igus utilisée dans une centrale électrique : forte poussière, utilisation des chaînes en mode "chat" et "grue", déplacement de la grue disposé en sens inverse.

Installation de compostage

Igus Product

Chaleur, saleté grossière, humidité élevée : ce ne sont là que quelques-unes des conditions ambiantes dans une installation de compostage.

Testé ... testé ... testé

igus® Laboratoire d'essai

Un seul fournisseur

Service Projets igus®

Réduire les coûts de processus en ligne

igus® Outils en ligne