Avantages | BASIC |
Réduction du temps de montage | ■■□□□ |
Réduction de la logistique | ■■■□□ |
Optimisation du processus d’achat | ■■■□□ |
Avantages | STANDARD |
Réduction du temps de montage | ■■■□□ |
Réduction de la logistique | ■■■■□ |
Optimisation du processus d’achat | ■■■■■ |
Avantages | STANDARD PLUS |
Réduction du temps de montage | ■■■■□ |
Réduction de la logistique | ■■■■■ |
Optimisation du processus d’achat | ■■■■■ |
Avantages | PREMIUM |
Réduction du temps de montage | ■■■■■ |
Réduction de la logistique | ■■■■□ |
Optimisation du processus d’achat | ■■■■■ |
Les avantages de chaque gamme : | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
UN SEUL fournisseur, permet le regroupement des fournisseurs | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Réduction du temps de montage | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Diminution du risque de défaillance | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Raccordement électrique simplifié | ☑ | ☑ | ☑ | |
Contrôle numérique à 100% | ☑ | ☑ | ☑ | |
Pas d'excédent de câbles | ☑ | ☑ | ☑ | |
Réduction des interfaces | ☑ | ☑ | ||
Optimisation des points de connexion | ☑ | ☑ | ||
Système pluriaxial prêt à monter | ☑ | ☑ | ||
Perfectionnement du transport/montage | ☑ | |||
Un module | ☑ | |||
Une référence / un groupe de produits | ☑ | |||
Plug & play | ☑ |