Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW

Les modules linéaires à courroie crantée drylin® de la gamme ZLW conviennent à de nombreuses tâches de positionnement et de déplacement. Le guidage est assuré par des rails de guidage drylin® W sans graisse tandis que l'entraînement est assuré par l'intermédiaire d'une courroie crantée. La course est en fonction de vos besoins. Leur structure légère faisant appel à des polymères et à de l'aluminium confère aux modules linéaires à courroie crantée drylin®  ZLW un faible moment d'inertie qui les rend très efficaces. La gamme SLW a des solutions qui conviennent tant aux espaces restreints qu'aux applications exigeant des moments de basculement élevés, que ce soit comme système individuel ou sous forme de portiques. Tous les modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW peuvent être configurés prêts à être raccordés avec des moteurs pas à pas ou à courant continu drylin® E.


Domaines d'applications types

Technique médicale et de laboratoire

Manutention

Tâches de positionnement (pick-and-place)

Réglage de caméras/capteurs

Construction de distributeurs

Propriétés particulières

renvoi avec roulement à billes

Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères

Plusieurs longueurs de chariots

Profilé en aluminium anodisé dur

Courroie crantée en PU ou en néoprène


Quand le choisir ?

Positionnement rapide de petites charges

Fonctionnement très silencieux

Structure plate

Utilisation en immersion avec courroie UW

Version Basic économique

Fonctionnement en continu

Quand ne pas le choisir ?

Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique

Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire


Données techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée

Configurateur de technique d'entraînement drylin®

Configurateur de technique d'entraînement drylin®

Trouver rapidement et simplement des solutions adaptées.
Couple d'entraînement et charge, technique d'entraînement drylin®

drylin® SLW, couple d'entraînement et charge

Structure du module linéaire à courroie crantée, technique d'entraînement drylin®

drylin® ZLW, structure du module linéaire à courroie crantée


Variante de modules linéaires à courroie crantée drylin®

ZLW-0630-OD - chariots dos à dos
Version basique / standard

Module linéaire à courroie crantée en taille 0630 chariots dos à dos

ZLW-1040-OD - chariots dos à dos
Version basique / standard

Module linéaire à courroie crantée en taille 1040 chariots dos à dos

Module linéaire à courroie crantée ZAW 1040 version standard

Module linéaire à courroie crantée en taille 1040

Module linéaire à courroie crantée ZLW 0630-P en carbone

Module linéaire à courroie crantée en taille 0630-P

ZLW-20 en version aluminium ou inox

Module linéaire à courroie crantée en taille 20

Accessoires :

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Possibilités de fixation

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW peut être fixé de différentes manières.

Moteurs drylin® E

Vue d´ensemble moteurs drylin® E et accessoires. Pour les tables linéaires drylin®.
Bride moteur ZLW

ZLW - bride support moteur NEMA standard ou individuelle

La bride moteur peut être fixée sur la traverse située à l'extrémité à l'aide de quatre vis.


Egalement disponibles :

Modules linéaires électriques drylin® E à moteur

Modules linéaires électriques drylin® E à moteur

Gamme de portiques drylin® E

Portique linéaire 2 axes, portique cartésien 2 axes, portique cartésien 3 axes

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.