Changer de langue :
Ce que vous trouverez sur cette page :
Vous trouverez ici une vue d’ensemble de notre gamme d’axes linéaires à courroie crantée. Que ce soit avec un système à deux sens, compact ou modulaire, vous trouverez ici le unité linéaire qu’il vous faut.
Les modules linéaires à courroie crantée sont souvent le premier choix pour les applications à courroie crantée en axe pour des vitesses élevées et des mouvements dynamiques. Découvrez ici les avantages d’un entraînement linéaire à l’aide d’un courroie crantée par rapport à d’autres systèmes.
Un système module linéaire à courroie crantée est un système polyvalent qui est utilisé dans différentes applications. Vous trouverez ici tous les éléments clés qui composent la structure d’une module linéaire à courroie crantée.


Le configurateur en ligne pour la technique d'entraînement vous permet de trouver des entraînements linéaires à vis, courroie crantée ou entraînement à crémaillère que vous pourrez configurer en fonction de vos besoins après saisie de vos spécifications. Vous pourrez également commander directement des moteurs, des cartes de pilotage et autres accessoires pour ces entraînements linéaires.