Ils sont conçus pour déplacer des charges sans couloirs à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple dans les halls de production et de montage : Les ponts roulants. Fixés au bâtiment, ils permettent trois directions de mouvement, que doivent également suivre les câbles, les tuyaux et les chaînes porte-câbles. Des temps d'arrêt réduits, un faible coût de maintenance et la sécurité de fonctionnement de l'installation sont souhaitables d'un point de vue économique, mais aussi en ce qui concerne la sécurité du travail. En raison des conditions individuelles des bâtiments et des domaines d'utilisation, les ponts roulants sont généralement des fabrications uniques, de la voie de roulement à la chaîne porte-câbles. Nos chaînes porte-câbles sont conçues pour différentes conditions d'utilisation, mais aussi pour les différentes normes des marchés internationaux. Elles sont toujours conçues de manière optimale, comme système complet ou comme composant individuel, et ont une durée de vie prévisible.