Des robots collaboratifs pour de multiples applications

Cobot d'igus en plastique haute performance

Qu’est-ce qu’un cobot ?

  • Les cobots peuvent être intégrés de manière flexible à différentes applications.
  • Ce type de robot effectue des tâches monotones, chronophages, voire dangereuses pour l’homme.
  • Les cobots en polymère hautes performances comme le ReBeL sont très légers, faciles à utiliser et leur prix avantageux leur permet d’être amortis très rapidement.

C’est un ReBeLution pour 4 970 €

Que coûte un cobot ?

Caractéristiques techniques du cobot igus

Charge utile maximale de 2 kg

Portée maximum de 664 mm

Jusqu'à 6 degrés de liberté

Vitesse maximale de 7 picks / min

reproductibilité ±1,0 mm

Poids de 8,2 kg

confirmé par l’Institut pour la sécurité au travail

Classe de salle blanche ISO 4

58,2 dBA

Consommation moyenne de 40 W

Charge maximale de 2,5 kg

Dans quels domaines peut-on utiliser les cobots ?

Où le cobot ReBeL est-il fabriqué ?

Assemblage de circuits imprimés en Allemagne

Une personne assemble une carte de circuit et la vérifie avec un appareil de mesure.

montage

Un composant électronique est inséré dans un boîtier cylindrique.

Installation du logiciel

Un employé programme un bras robotique collaboratif au poste de travail.

Service qualité

Un homme monte une articulation robotique igus sur un gabarit de production.

Modèles de cobots actuels de la série ReBeL

Bras robotique à plusieurs articulations, noir et orange, sur fond blanc.

Cobot ReBeL® 6 DOF

Axe linéaire igus avec bras robotique REBEL pour la manutention automatisée.

Axe 7 ReBeL®

Cobot igus sur une table de travail avec un kit éducatif et un fond graphique.

Poste de travail cobot ReBeL®

Pince robotique et modules d’axe pour l’automatisation, montrés sous plusieurs vues.

Boutique en ligne

Bras robot Rebel dans le logiciel de configuration ReBeL d’igus sur un ordinateur portable.

Configurateur de cobots

Bras robotique à côté d’un ordinateur portable, symbolisant une application de service à la clientèle automatisé.

Rendez-vous de démonstration

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique