Changer de langue :

i.Sense : éliminer les immobilisations imprévues et augmenter la disponibilité des machine avec les plastiques intelligents
Collecte de données évaluation des données distribution des données
Vue d’ensemble des principaux cas d’utilisation de la surveillance de l’état :
Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0
Aperçu du contenu de cette brochure :

Toujours une stratégie de maintenance optimale avec les plastiques intelligents
Surveillance de l’état avec igus : définition, différences, avantages/inconvénients et de nombreuses autres explications

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24