Enrouleur de câbles à ressort e-spool® sans collecteur tournant

Enrouleurs de câbles à ressort e-spool sans collecteur tournant pour les applications télescopiques, la scène et les grues

  • Un système pour tout : guidage de différents agents (courant électrique, données, liquides) au sein d’un même système
  • Produit compact : enrouleur de câbles à ressort, sans collecteur tournant
  • montage simple : ajout ultérieur de câbles et changement de câbles possibles
  • Extensions jusqu’à 2 m et 14 m
  • Vitesse maxi de déroulement et d’enroulement : 1 m/s
  • Pas de force de traction des câbles
  • Usage variable, guidage de l’énergie possible dans toutes les directions

FAQ : Questions souvent posées

  • e-spool flex et e-spool SPC à extension manuelle si un seul câble doit être guidé très lentement ou à la main.
  • e-spool pour théâtres pour les applications suspendues dans les espaces publics
  • Quant au choix des autres enrouleurs de câbles à ressort e-spool , il est fonction de la extension et du volume de remplissage / de la section des câbles
  • e-spool flex : 10 000 mouvements
  • e-spool standard : 70 000 cycles
  • e-spool HD : 40 000 cycles
  • e-spool pour théâtres : 40 000 cycles
  • Les câbles non blindés devraient si possible être gaine extérieure TPE.
  • Les câbles blindés devraient être des câbles de la gamme CFROBOT.
  • Tous les câbles devraient avoir un diamètre extérieur de < 17 mm.
  • Les rayons de courbure maxi de 44 mm en rayon interne et de 77 mm rayon externe être respectés.
e-spool avec système d’enroulement de câble et câble de sortie raccordé.

e-spool flex

Système e-spool pour l’acheminement d’énergie avec tambour compact et unité de guidage.

e-spool compact

Tambour de câble igus e-spool avec câble d’alimentation enroulé.

e-spool à déroulement manuel

e-spool avec système de guidage des câbles pour l’alimentation électrique en applications mobiles.

e-spool standard

e-spool avec système de guidage des câbles pour l’alimentation électrique en applications mobiles.

e-spool HD

e-spool avec tambour de câble et système de guidage pour applications mobiles.

e-spool power

e-spool theatre avec tambour de câble noir et orange pour systèmes de guidage de câbles.

e-spool pour les théâtres

e-spool avec câble de microphone pour microphones stéréo utilisés sur scène.

Micro stéréo e-spool

Découvrez des exemples d’applications avec e-spool pour trouver des idées

Règles de remplissage pour les enrouleurs de câbles à ressort e-spool

Instructions de montage

Documentation et instructions de montage du système igus e-spool.

Documentation consignes de montage

  • Applications à l’extérieur
  • Applications e-spool en hauteur dans les espaces publics (tribunes pour le public, scènes, etc.)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique