Un robot de service présente un plat sur un plateau.

Acheter un robot de service ou le construire soi-même

  • Composants conformes aux exigences du FDA
  • Sans graisse et sans entretien pour un usage 24/7
  • Robots compatibles CHR (cobots)
  • Réducteurs modulaires pour une extension à volonté de la solution d’automatisation
  • Économiser en espace de montage et du poids
  • Livraison et montage rapides
  • Durée de vie calculable
  • Silencieux et à faibles vibrations
Trois bras robotisés mobiles de RBTX lean robotics présentés sur différentes plateformes.

Pour les applications mobiles : AGV et robots multi-axes en tant que système complet sur RBTX

▲ Tech up
  • Plus de possibilités d'automatisation grâce à la mobilité
  • Intégration Plug & Play entre AGV et robolink® DP
▼ Cost down
  • Gain de temps et d'argent grâce à l'intégration prête à l'emploi avec le logiciel et le matériel.
  • ROI prévu après 12-18 mois
Robot de service remet des boissons au comptoir.

Automatisation pour les restaurants

  • Pas d’arrêt de machine et composants calculables en ligne
  • Amortissement rapide en 4 à 7 mois
  • Produits hygiéniques & insensibles à la saleté
Un bras robotisé place de la vaisselle dans un panier de lave-vaisselle.

Cobots pour les robots de service

  • Pas d’armoire électrique , la carte de pilotage intégrée au pied
  • Services d’enlèvement et de livraison
  • Tâches de pick & place
  • Aide au montage
Robot de service avec tuyau bleu devant des symboles de différentes applications.

Autres idées d’automatisation

Produit phare de l'automatisation low cost : réducteurs modulaires ReBeL pour cobots

  • Construisez un robot de service avec les réducteurs modulaires ReBeL
  • 25 % plus léger que les réducteurs elliptiques courants grâce à l’utilisation de polymères hautes performances igus®
  • Commencer directement avec la cinématique du robot grâce au réducteur élliptique totalement intégrée
  • Composants sans entretien et construction légère
  • Disponible maintenant
  • 25 à 50 % moins de poids que les robots à pluriaxiaux courants grâce à l’utilisation de polymères hautes performances igus®
  • Testé dans le laboratoire d’automatisation low cost
  • Programmation avec le logiciel igus® Robot Control, une carte de pilotage pour tous les robots

Les plastiques en mouvement dédiés aux robots de service

Guidage linéaire drylin W avec chariot.

Guidage compact drylin® W

  • 100 % sans entretien et sans graisse
  • Résistance à la saleté, à la poussière et à l'humidité
  • Fonctionnement très silencieux
  • Jusqu’à 40 % moins cher que les guidages à billes
Trois entraînements igus LCA-Barista-RLAmultithree devant un axe linéaire.

Réducteur modulaire drygear®

  • Température d'emploi : +5°C à +50°C
  • Résistance aux projections d’eau
  • Faible poids
  • Sans graisse
Palier lisse igus bleu avec bride.

Palier lisse iglidur® A181

  • Conformité aux exigences du FDA et du règlement européen
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Usage universel
  • L'universel pour le contact avec les aliments

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique