L'aviation englobe tout ce qui touche au transport aérien de personnes et de biens. Les activités qui n'ont pas lieu en vol, dont notamment l'exploitation d'aéroports et de tous types d'aéronefs ou encore la navigation sur le tarmac font également partie de l'aviaton. Autant d'activités où la sécurité est constamment au centre des préoccupations, dans les aéroports allemands tout comme à l'international, qu'il s'agisse de contrôle des bagages et des passagers ou de contrôle du trafic aérien. Le fabricant de plastiques en mouvement igus propose des polymères hautes performances sans graisse, durables et à haute technicité qui sont le fruit d'années de recherche. Pour les applications spéciales dans le domaine de l'aéronautique et de l'équipement d'aéroports, igus offre de nombreux produits et systèmes qui garantissent un fonctionnement sans entretien.
Cet avion fait appel à de nombreux paliers lisses iglidur qui séduisent par leur très faible poids. Pas question ici de faire appel à des paliers métalliques, le poids en vol jouant un très grand rôle. Rotors et gouvernes sont équipés de ces paliers sans graisse.
Sur ce planeur, une chaîne porte-câbles assure le guidage idéal de différents câbles destinés aux instruments de commande. Malgré son faible encombrement, la chaîne peut accueillir de nouveaux câbles. Elle peut aussi être ouverte, un grand avantage pour échanger sans problème des câbles donnés.
Les plateformes élévatrices destinées à un Airbus A380 dans ce hangar sont équipées de chaînes porte-câbles igus. Le problème réside dans la grande hauteur, qui complique l'alimentation en énergie et en air comprimé. Les chaînes porte-câbles en zigzag permettent d'y remédier et fonctionnent de manière sûre sur toute la course.
Avant la mise en œuvre de produits igus sur cette application, les tuyaux et câbles du véhicule n'étaient pas guidés. Des chaînes porte-câbles, des câbles de commandes et des tuyaux hydrauliques sont utilisés pour accéder à l'avion à avitailler.
L'utilisation de chaînes porte-câbles et de câbles chainflex ultra souples dans le mouvement télescopique sert à amener la passerelle d'embarquement à l'avion. En mouvement vertical, le rôle des chaînes porte-câbles consiste à amener la passerelle à hauteur des portes. Le mouvement mécanique doit se faire en douceur. Sans passerelle d'embarquement, accéder à un avion moderne devient très compliqué. L'accès étant jusqu'à quatre mètres au-dessus du sol, seuls peuvent être utilisés des escaliers très longs qui rendent l'accès plus difficile pour les passagers âgés par exemple. Découvrez ici où des produits igus peu sujets aux défaillances ont été utilisés.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24