Les composants hydrauliques et pneumatiques confèrent aux machines : force, précision, rapidité et dynamisme. Les exigences posées aux éléments intégrés aux machines sont donc très élevées. Les utilisations possibles des paliers lisses iglidur, des rotules lisses igubal et des guidages linéaires ou des vis drylin dans le domaine des fluides ne cessent de croître. Ces éléments font aussi leurs preuves dans les vannes et la robinetterie. Des mouvements linéaires simples aux applications rotatives rapides dans un fluide, ils offrent une grande résistance à l'usure et à l'abrasion, aux températures et aux agents chimiques ainsi qu'une absence d'entretien en fonctionnement à sec.
▲ Améliorer la technicité
Rendement jusqu'à 2,5 fois supérieur grâce à des angles de flancs optimisés
Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus grâce à l'asymétrie
Alternative économique aux vis à billes
▲ Améliorer la technicité
Grande résistance à l’usure
Conformité aux exigences du FDA et du règlement européen UE10/2011
Revêtement et protection simples de surfaces métalliques dans les espaces de montage très exigus
▲ Améliorer la technicité
Matériau très endurant et extrêmement résistant à l'usure
Très faible coefficient de frottement
Sans entretien et économique
Plus longue durée de vie que l'iglidur J
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand virtuel
La société Pister Kugelhähne GmbH (Allemagne) utilise des paliers lisses en iglidur X sur presque tous ses robinets à boisseau sphérique à bride, compacts ou non. Le choix des paliers lisses en polymères hautes performances a été motivé par leur résistance aux agents chimiques et leur disponibilité en petites quantités. Le matériau iglidur X peut être utilisé à des températures comprises entre -100 °C et 315 °C.
Ce clapet équipé d'un palier lisse iglidur est utilisé dans une machine de conditionnement de crème glacée avec des morceaux de fruits. Ici, il est important que le process, entièrement automatisé, fonctionne de manière fiable. Depuis que des paliers lisses iglidur sont utilisés comme bague d'appui et de guidage, le piston ne se bloque plus. Les paliers lisses conviennent également à un usage dans le secteur des produits alimentaires.
Un fabricant de renom de lave-linge tire grand avantage des qualités de l'iglidur RN37, à savoir rentabilité, absence de lubrifiant, faible usure et longue durée de vie, pour les pompes de vidange de ses machines.
Impératifs :
Fonctionnement silencieux, absence de lubrifiant et rentabilité, trois des avantages des paliers lisses iglidur dans les pompes de circulation destinées à des chauffages.
La société LEWA (Allemagne) utilise des paliers lisses igus en matériau iglidur X pour sa pompe de dosage Ecoflow. Ceux-ci sont placés dans le moteur de la pompe, où ils minimisent l'usure au niveau de la tige de piston grâce à leurs propriétés.
Les paliers lisses iglidur renferment des lubrifiants solides qui rendent superflus tout apport de lubrifiant et tout entretien. Cela réduit les coûts d'entretien et assure un fonctionnement fiable sur la durée, dans les vannes d'arrêt par exemple. Sont utilisés ici une vis trapézoïdale dryspin et un ‑écrou trapézoïdal pour l'entraînement des vannes ainsi que des paliers lisses iglidur assurant le logement du clapet de dosage et une bague pour piston iglidur au niveau de la tige de piston.
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Contenu de la boîte d’échantillons
« iglidur improves » (en anglais) :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24