Les câbles confectionnés readycable® sont des câbles prêts à raccorder destinés aux chaînes porte-câbles. igus® assure seul la fabrication et le confectionnement et réduit ainsi les temps de passage et le nombre de fournisseurs. La gamme englobe une vaste gamme catalogue avec des câbles confectionnés selon des standards fabricants et des standards industriels ainsi que la fabrication sur mesure de pièces uniques ou de séries. Nombreux types de câbles au choix, en différentes gaines, avec différentes homologations et conformités. Tous les composants sont soumis à un contrôle qualité et à une vérification du fonctionnement étendus.
Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.
Pour les urgences, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur igus afin d’essayer de trouver ensemble une solution.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24