yes est une initiative de la société igus®. igus® effectue des recherches, met au point et produit des paliers lisses polymères hautes performances et des systèmes de chaînes porte-câbles. La société a été fondée il y a plus de 50 ans. igus a 35 filiales partout dans le monde et emploie quelque 3.800 personnes sur les cinq continents.
Soutien à des projets d'écoliers et d'étudiants sous forme d'échantillons gratuits
Sponsorisation d'équipes d'écoliers et d'étudiants
Visite de notre usine de production à Cologne
Bien caché avec drylin® N
Cette pièce de maître, une console en chêne et MDF couleur anthracite, dispose d'un plan de travail mobile qui permet d'accéder à un tiroir secret. Ce guidage invisible est assuré par le système de guidage miniature drylin® N17 placé entre le plan de travail et le corps du meuble.
Les paliers lisses igus® dans un bolide de course de Formula Student
En 2017, 115 écuries représentant 25 nations se sont affrontées lors du concours international de construction qui s'est tenu sur le circuit d'Hockenheim. Et cette année aussi, les étudiants ont fait confiance aux produits sans graisse et sans entretien du spécialiste des plastiques en mouvement igus®.
L'équipe B-Human sponsorisée par igus® pour le championnat du monde RoboCup 2017
Cette année aussi, l'équipe sponsorisée par igus® participe à l'événement. Tim Laue de B-Human, champion du monde en titre RoboCup dans la catégorie Standard Platform League, commente l'événement pour nous dans le blog.
Vous êtes étudiant(e) ? Ecolier/écolière ? Vous travaillez sur un projet ? Ou igus vous intéresse ? Continuez la lecture !
igus® dans votre enseignement :
Vous êtes enseignant ? Intervenant ? Professeur de l'enseignement supérieur ? Commandez dès aujourd'hui des échantillons gratuits. Nous proposons également des interventions durant vos cours.
Vous avez des suggestions ? Des questions ? Des critiques ? Exprimez-les ici.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24