Changer de langue :

Les couronnes d'orientation sont des palier prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse. Leur structure n’est pas basée sur des rouleau ou des billes métalliques mais sur des éléments de glissement sans entretien en matériaux iglidur® optimisés en termes tribologiques qui sont combinés à des anneaux en aluminium anodisé dur léger ou en inox.
iglidur® matériaux sont d’usage universel et permettent une utilisation à des températures élevées, en présence d’humidité ou en contact avec des produits chimiques ainsi que dans le secteur alimentaire.
Applications variées et flexibles avec des couronnes d’orientation

Vous avez une application bien particulière et avez besoin de pièces spéciales ?
Nous vous proposons également des fabrications spéciales selon vos spécifications en plus de notre gamme standard.

Trouver facilement et rapidement la couronne d'orientation adaptée à votre application.
Déterminez en quelques minutes quelle couronne d'orientation PRT est le meilleur choix pour votre application individuelle. Découvrez également la durée de vie de nos couronnes d'orientation PRT dans votre application - et choisissez ensuite la couronne d'orientation présentant le meilleur rapport qualité/prix.

Notre devise « Tech up, cost down » est synonyme de progrès technologique et de durabilité.
Nous proposons également des tailles spéciales et des accessoires tels que dispositifs de blocage manuel et systèmes de mesure numériques pour répondre aux besoins individuels. Plus d’informations sur nos nouveaux couronne d'orientation iglidur®

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24